Wiel 80 mm
Duratech
Order number:
199829536
EAN:
4031582331028
Productnummer:
TOP 080x74-Ø20 HL80
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 74 mm, ontworpen voor ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 74 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 80 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 700 kg dragen bij een snelheid van 4 km/h of 560 kg bij een snelheid van 6 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingen en werksnelheden in industriële omgevingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage