Wiel 80 mm
Duratech
Order number:
199804172
EAN:
4031582322576
Productnummer:
TOP 080x70-Ø20 HL76
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, voorzien van ee...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, voorzien van een naaflengte van 76 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak dat identiek is aan het wiel zelf en een behuizing van polyamide, zwaar, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 560 kg bij 6 km/h respectievelijk 700 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is ideaal voor zware transporttoepassingen in industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage