Wiel 80 mm
Duratech
Order number:
199827802
EAN:
4031582331011
Productnummer:
TOP 080x60-Ø25 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, ontworpen voor ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h bedraagt deze 480 kg, terwijl deze bij 4 km/h toeneemt tot 600 kg. Deze specificaties maken het Duratech Wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage