Wiel 80 mm
Duratech
Order number:
199860864
EAN:
4031582365436
Productnummer:
TOP 080x60-Ø20 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, ontworpen voor ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het gehele wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 500 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h of 600 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de toepassingsvereisten.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage