Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, uitgevoerd met een polyurethaan gegoten loopvlak voor optimale slijtvastheid en demping. Het wiel beschikt over een stalen ijzeren wielbody en is voorzien van precisie kogellagers (RS/2RS) voor soepele rotatie en lange levensduur. De naaflengte bedraagt 12 mm met een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor betrouwbare montage in standaardcasteronderstellen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 130 kg bij 6 km/h respectievelijk 160 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële transporttoepassingen met variabele belastingsvereisten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
S4-materiaalnummer
199839178
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
160 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
130 kg
Statisch Draagvermogen
320 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,38 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
12 mm
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
80 mm
Breedte wielkern
25 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers (RS/2RS)
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)