Wiel 80 mm
Novatech
Order number:
199830220
EAN:
4031582318531
Productnummer:
ETY 080x25-Ø20 HL14
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlak van 25 mm breedte, uitgevoerd in ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlak van 25 mm breedte, uitgevoerd in Polyurethaan, Gegoten. Het wiel beschikt over een stalen, ijzeren wielbody en is voorzien van Precisie kogellagers (RS/2RS) voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 14 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 130 kg bij 6 km/h en 160 kg bij 4 km/h, waardoor het wiel geschikt is voor diverse transporttoepassingen in zware bedrijfsomgevingen.