Wiel 80 mm
Novatech
Order number:
199835789
EAN:
4031582365382
Productnummer:
ETY 080x20-Ø25 HL12
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 20 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 20 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers (RS/2RS) voor optimale prestaties. De asopening heeft een diameter van 25 mm en de naaflengte bedraagt 12 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 280 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 110 kg bij een snelheid van 6 km/h en 140 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het wiel geschikt is voor diverse transporttoepassingen in industriële omgevingen.