Wiel 80 mm
Novatech
Order number:
199830219
EAN:
4031582318524
Productnummer:
ETY 080x20-Ø20 EL14
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlak van 20 mm breedte, uitgevoerd in ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlak van 20 mm breedte, uitgevoerd in Polyurethaan, Gegoten. Het wiel is voorzien van een stalen, ijzeren wielbody en is uitgerust met Precisie kogellagers (RS/2RS) voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 14 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 280 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 110 kg bij 6 km/h en 140 kg bij 4 km/h, waardoor het wiel geschikt is voor diverse transporttoepassingen in industriële omgevingen.