Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 85 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een stabiele montage in castoronderstellen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 560 kg bij 6 km/h respectievelijk 700 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen met variabele snelheidsvereisten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582329964
S4-materiaalnummer
199831617
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
700 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
560 kg
Statisch Draagvermogen
1400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,27 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6006 2RS
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
85 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
80 mm
Breedte wielkern
80 mm
Type afdichting
A
Geschikt voor
linde
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil