Wiel 80 mm
Novatech
Order number:
199831616
EAN:
4031582329957
Productnummer:
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die zijn afgedicht voor optimale bescherming tegen vervuiling. De naaflengte bedraagt 85 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorapplicaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg. Voor dynamische belastingen bedraagt de capaciteit 560 kg bij een snelheid van 6 km/h of 700 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële transport- en logistieke toepassingen met variabele belastingsvereisten.
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil