Wiel 80 mm
Novatech
Order number:
199829776
EAN:
4031582318586
Productnummer:
ETP 080x60-Ø20 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel biedt een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij 6 km/h respectievelijk 500 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse zware transporttoepassingen in industriële omgevingen.