Wiel 80 mm
Novatech
Order number:
199801654
EAN:
4031582318579
Productnummer:
ETP 080x54-Ø20 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 54 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 54 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm voor universele montage in castoronderstellen. Dit wiel biedt een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij 6 km/h respectievelijk 500 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële en commerciële toepassingen met variabele belastingsvereisten.