Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wielcomponent voor castoren, voorzien van een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 54 millimeter. Het wiel heeft een totale diameter van 80 millimeter en beschikt over een naaflengte van 54 millimeter, terwijl de asgatdiameter 20 millimeter bedraagt. De wielstructuur is vervaardigd uit staal en ijzer, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rotatie en laagwrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kilogram. Voor dynamische belastingen kan het wiel 400 kilogram dragen bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of alternatief 500 kilogram bij 4 kilometer per uur, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 080x54-Ø20 HL54
EAN
4031582318562
S4-materiaalnummer
199830660
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
500 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
400 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,87 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
54 mm
Breedte Loopvlak
54 mm
Diameter
80 mm
Breedte wielkern
54 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)