Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, vervaardigd uit Polyurethaan, Gegoten voor optimale slijtvastheid en duurzaamheid. Het wiel is uitgerust met een naaflengte van 32 mm en een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor een stabiele montage in castoronderstellen. De constructie bestaat uit een stalen en ijzeren lichaam, ondersteund door Precisie kogellagers die een soepele en betrouwbare rotatie garanderen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij 6 km/h respectievelijk 200 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen met variabele belastingsvereisten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 080x34-Ø12 HL32
EAN
4031582329353
S4-materiaalnummer
199806830
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
200 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
160 kg
Statisch Draagvermogen
400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,55 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6201
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
32 mm
Breedte Loopvlak
34 mm
Diameter
80 mm
Breedte wielkern
34 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)