Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 62 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren constructie en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 62 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1100 kg en een dynamische draagcapaciteit van 440 kg bij 6 km/h respectievelijk 550 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen in castorontwerpen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 075x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318494
S4-materiaalnummer
199806197
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
550 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
440 kg
Statisch Draagvermogen
1100 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,83 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
62 mm
Breedte Loopvlak
62 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
62 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)