Wiel 75 mm
Novatech
Order number:
199806315
EAN:
4031582318487
Productnummer:
ETP 075x40-Ø20 HL40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel beschikt over een naaflengte van 40 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorapplicaties. De wielconstructie is uitgevoerd in staal en ijzer, terwijl het is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 280 kg bij 6 km/h of 350 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële transporttaken.