Wiel 65 mm
Duratech
Order number:
199829018
EAN:
4031582332315
Productnummer:
TOP 065x32-Ø12 HL32
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige wielcomponent voor castoren met een diameter van 65 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. H...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige wielcomponent voor castoren met een diameter van 65 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak dat identiek is aan het wiel zelf en een naaflengte van 32 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 480 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 240 kg bij 6 km/h respectievelijk 290 kg bij 4 km/h is. Deze specificaties maken het Duratech Wiel geschikt voor diverse industriële en commerciële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage