Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 60 mm en een loopvlak van 25 mm breedte, vervaardigd uit gegoten polyurethaan. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers (RS/2RS) voor optimale prestaties. De asopening heeft een diameter van 20 mm en de naaflengte bedraagt 12 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 280 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 140 kg bij een snelheid van 4 km/h of 110 kg bij 6 km/h, waardoor het wiel geschikt is voor diverse transporttoepassingen in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETY 060x25-Ø20 HL12
EAN
4031582318470
S4-materiaalnummer
199830218
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
140 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
110 kg
Statisch Draagvermogen
280 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,16 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
12 mm
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
60 mm
Breedte wielkern
25 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers (RS/2RS)
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)