Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 60 mm en een loopvlak van 20 mm breedte, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers (RS/2RS) voor optimale prestaties. De asopening heeft een diameter van 20 mm, terwijl de naaflengte 12 mm bedraagt. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 200 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 100 kg bij een snelheid van 6 km/h of 80 kg bij 4 km/h, waardoor het wiel geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen in zwenkwielen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETY 060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582318463
S4-materiaalnummer
199830217
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
100 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
80 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,14 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
12 mm
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
60 mm
Breedte wielkern
20 mm
Lager
Precisiekogellagers (RS/2RS)
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)