Wiel 50 mm
Supratech
Order number:
199061242
EAN:
4031582409130
Productnummer:
PJP 050x18-Ø6,2 HL22
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Supratech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 50 mm en een loopvlakbreedte van 18 mm. De naafleng...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Supratech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 50 mm en een loopvlakbreedte van 18 mm. De naaflengte bedraagt 22 mm met een asgat diameter van 6,2 mm. Het wiel beschikt over een polypropyleen lichaam en een loopvlak van thermoplastisch rubber, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagcapaciteit is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.