Wiel 50 mm
Duratech plus
EAN:
4031582399370
Productnummer:
MMP050x26-Ø15
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Duratech plus wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 50 mm en een loopringbreedte van 26 mm, voorzien v...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech plus wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 50 mm en een loopringbreedte van 26 mm, voorzien van dubbel geflenste loopringen voor optimale stabiliteit. Het wiel beschikt over een naaflengte van 32 mm en een asgatdiameter van 15 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castoropstellingen. De wielbody is vervaardigd uit polyamide superzwaar, een duurzaam materiaal dat uitstekende slijtvastheid biedt. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die een soepele rotatie en lange levensduur garanderen. De statische draagcapaciteit bedraagt 480 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h of 240 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingen en belastingscenario's.