Wiel 400 mm
Maxtech
EAN:
4031582438208
Productnummer:
DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Onderhoudsarme wielen
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 400 mm en een loopvlakbreedte van 90 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 400 mm en een loopvlakbreedte van 90 mm, vervaardigd uit plaatstaal met een polyurethaan geschuimd loopvlak. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en beschikt over een naaflengte van 129 mm met een asgatdiameter van 10 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 190 kg en een dynamische draagcapaciteit van 145 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Maxtech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.