Wiel 300 mm
Duratech
Order number:
199830851
EAN:
4031582320091
Productnummer:
MOP 300x80-Ø50 HL90
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, ontworpen voor...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is vervaardigd uit polyamide superzwaar en beschikt over precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgatdiameter van 50 mm, wat zorgt voor een stabiele montage in castorapplicaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 13000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 6500 kg bij 6 km/h respectievelijk 7800 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor intensieve logistieke en magazijnomgevingen met variabele belastingscenario's.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage