Wiel 300 mm
Elastech
Order number:
199837669
EAN:
4031582366303
Productnummer:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 300 mm en een naaflengte van 60 mm, voorzien van een el...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 300 mm en een naaflengte van 60 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 55 mm. Het wiel is uitgevoerd met een aluminium wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De asgatdiameter bedraagt 25 mm. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij een snelheid van 4 km/h of 480 kg bij een snelheid van 6 km/h. Dit wiel is ideaal geschikt voor gebruik in castorapplicaties met hoge eisen aan draagvermogen en duurzaamheid.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen