Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 55 mm. Het wiel is uitgevoerd met een aluminium body en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De loopvlak bestaat uit een elastische band, zwart, gevulkaniseerd, die zorgt voor duurzaamheid en grip. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij 4 km/h of 480 kg bij 6 km/h, afhankelijk van de gewenste snelheid en toepassingsomstandigheden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
IEP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582319774
S4-materiaalnummer
199837180
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
480 kg
Statisch Draagvermogen
1200 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,87 kg
Productnaam
Elastech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
68 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
55 mm
Diameter
300 mm
Breedte wielkern
55 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen