Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, voorzien van een polyurethaan gegoten loopvlak voor optimale grip en duurzaamheid. De naf heeft een lengte van 90 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie. Het wiel beschikt over een axle-gat met een diameter van 35 mm voor bevestiging in de zwenkas. De statische draagcapaciteit bedraagt 4000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 2000 kg bij 6 km/h of 2400 kg bij 4 km/h is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen in castoren.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FTP 300x80-Ø35 HL90
EAN
4031582377125
S4-materiaalnummer
199838840
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
2400 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
2000 kg
Statisch Draagvermogen
4000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
14,82 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
35 mm
Naaflengte
90 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
300 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen