Wiel 250 mm
Duratech
Order number:
199832580
EAN:
4031582366266
Productnummer:
TOP 250x50-Ø20 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het loopvlak is identiek aan het wiel en gemaakt van polyamide, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 2200 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 1100 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 1320 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's in industriële en commerciële omgevingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage