Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 58 mm en is voorzien van een glijlager. De asgatdiameter bedraagt 20,1 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
EAN
4031582404265
S4-materiaalnummer
199038261
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
250 kg
Statisch Draagvermogen
500 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,04 kg
Productnaam
Puretech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Asgatdiameter
20,1 mm
Naaflengte
58 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
Kleur Wiel
Grafietzwart (RAL9011)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen