Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit polyamide superzwaar materiaal. Het wiel beschikt over een naaflengte van 90 mm en een asgatdiameter van 50 mm, wat zorgt voor een stabiele montage in castoronderstellen. Het loopvlak is identiek aan het wiellichaam en geoptimaliseerd voor duurzame prestaties. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 11000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 5500 kg bij 6 km/h of 6600 kg bij 4 km/h is, afhankelijk van de gewenste snelheid en toepassingsomstandigheden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
S4-materiaalnummer
199830850
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
6600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
5500 kg
Statisch Draagvermogen
11000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
6,2 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6310
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
50 mm
Naaflengte
90 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage