Wiel 250 mm
Novatech
Order number:
199834555
EAN:
4031582070347
Productnummer:
ITP 250x55-Ø20 HL66
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 55 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 55 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 66 mm en een asgatdiameter van 20 mm, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 2000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 800 kg bij 6 km/h of 1000 kg bij 4 km/h is, wat dit wiel geschikt maakt voor diverse industriële transporttoepassingen met verschillende belastingsvereisten.