Wiel 250 mm
Novatech
Order number:
199835104
EAN:
4031582329629
Productnummer:
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor een robuuste constructie. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties en duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h is, afhankelijk van de gewenste snelheid en toepassingsomstandigheden. Dit wiel is ideaal voor gebruik in zwaar belaste castorapplicaties waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.