Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en duurzaamheid. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een sterke en lichte constructie. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 640 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, wat dit wiel geschikt maakt voor zware industriële toepassingen en transportkarren.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv
EAN
4031582366273
S4-materiaalnummer
199835103
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
2,18 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Verkeersgrijs A (RAL7042)