Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 55 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 35 mm, voorzien van boren met sleutelgat als lageruitvoering. Dit wiel is ontworpen voor zware lasten en biedt een statische draagcapaciteit van 2000 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg bij een snelheid van 6 km/h of 1200 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het wiel geschikt is voor diverse transporttoepassingen in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITB 250x55-Ø35 HL60
EAN
4031582397994
S4 Materialnummer
199861408
Core attributes
Gehäusetyp
Wiel
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1000 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,83 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethaan, Gegoten
Achsloch Durchmesser
35 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
55 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
55 mm
Fadenschutz
Zonder afdekkapjes
Lager
boring met spiebaan
Radfarbe
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies