Wiel 250 mm
Novatech
Order number:
199861407
EAN:
4031582397970
Productnummer:
ITB 250x55-Ø30 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 55 mm breedte, vervaardigd u...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 55 mm breedte, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 30 mm, voorzien van boren met sleutelgat voor optimale bevestiging. De statische draagcapaciteit bedraagt 2000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 1000 kg bij 6 km/h of 1200 kg bij 4 km/h is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse transporttoepassingen in industriële omgevingen.