Wiel 250 mm
Novatech
Order number:
199861406
EAN:
4031582397987
Productnummer:
ITB 250x55-Ø25 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een polyurethaanwiel met gegoten loopvlak, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een polyurethaanwiel met gegoten loopvlak, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 250 mm met een loopvlakbreedte van 55 mm en is voorzien van een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm. De asgatdiameter bedraagt 25 mm en het wiel is uitgerust met boren met sleutelgat. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 2000 kg dragen. Voor dynamische belastingen bedraagt de capaciteit 1000 kg bij een snelheid van 6 km/h of 1200 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingen en gebruiksomstandigheden.