Wiel 250 mm
Elastech
Order number:
199836073
EAN:
4031582366297
Productnummer:
IFP 250x50-Ø25 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een naaflengte van 60 mm, ontworpen voor gebr...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een naaflengte van 60 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 50 mm, wat zorgt voor optimale grip en bescherming van ondergronden. Het aluminium wielbody biedt een uitstekende verhouding tussen gewicht en sterkte, terwijl de precisie kogellagers een soepele en betrouwbare rotatie garanderen. De asgatdiameter bedraagt 25 mm. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel tot 400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 500 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.