Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 50 mm breedte. Het wiel is uitgevoerd met een aluminium wielbody en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal dat duurzaamheid en bescherming van ondergronden garandeert. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat standaardmontage op castoren mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 400 kg bij 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de vereiste snelheid en belastingscenario's.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
IFP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366280
S4-materiaalnummer
199838557
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
500 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
400 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,37 kg
Productnaam
Elastech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
68 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Grijs / niet-markering
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen