Wiel 250 mm
Novatech
Order number:
199838765
EAN:
4031582331059
Productnummer:
FTP 250x50-Ø30 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, vervaardigd u...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, vervaardigd uit Polyurethaan, Gegoten. Het wiel is voorzien van een gietijzeren wielbody en is uitgerust met Precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 60 mm en beschikt over een asgatdiameter van 30 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware lasten en biedt een statische draagcapaciteit van 2400 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1200 kg bij een snelheid van 6 km/h en 1440 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het wiel geschikt is voor diverse industriële transporttoepassingen en kastoren.