Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is een polyamide wiel met een polyurethaan, gespoten loopvlak dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en een naaflengte van 58 mm. De asgatdiameter bedraagt 20 mm en het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel is geschikt voor toepassing in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 500 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582419320
S4-materiaalnummer
199037334
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
500 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
1,04 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
96 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
48 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
58 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten