Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Maxtech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in polyurethaan, gespoten, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide voor optimale duurzaamheid en slijtagebestendigheid. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgatdiameter is 25 mm, wat standaardisatie en compatibiliteit met veel castoronderstellen garandeert. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg. Voor dynamische belastingen bedraagt de draagcapaciteit 400 kg bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de gewenste toepassingssnelheid. Deze specificaties maken het Maxtech wiel geschikt voor zware industriële en logistieke toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004
EAN
4031582323061
S4-materiaalnummer
199034873
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
500 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
400 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
1,17 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
96 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
48 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Natuurlijk wit