Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Elastech Wiel is een hoogwaardige transportwiel voor castoren met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak van elastische band, zwart, gevulkaniseerd, wat optimale grip en demping garandeert. De wielnaf heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm. Het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal, zwaar, wat een robuuste constructie waarborgt. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de snelheid: bij 6 km/h kan het wiel 500 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 600 kg wordt bereikt. Deze specificaties maken het Elastech Wiel geschikt voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346671
S4-materiaalnummer
199834217
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
500 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,48 kg
Productnaam
Elastech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
68 Shore A
Wielkern materiaal
Staalplaat, zwaar
Materiaal loopvlak
Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Jet black (vergelijkbaar RAL9005)