Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in Polyurethaan, Geschuimd. Het wiel is voorzien van een naaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castoronderstellen. Het wiel is uitgerust met Precisie kogellagers voor optimale draaiing en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Deze specificaties maken het Maxtech wiel geschikt voor diverse industriële en commerciële toepassingen waar stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PNP 200x50-Ø8 HL60
EAN
4031582320657
S4-materiaalnummer
199005570
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
75 kg
Statisch Draagvermogen
150 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,66 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
70 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, met foam loopvlak
Asgatdiameter
8 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Zwart
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen