Wiel 200 mm
Maxtech
Order number:
199005569
EAN:
4031582320633
Productnummer:
PNP 200x30-Ø8 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 30 mm breedte, uitgevoerd in Polyuret...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 30 mm breedte, uitgevoerd in Polyurethaan, Geschuimd. Het wiel is voorzien van een naaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castoronderstellen. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties en draaiing. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, wat dit wiel geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen