Wiel 200 mm
Maxtech
Order number:
199005568
EAN:
4031582320626
Productnummer:
PNP 200x30-Ø8 HL44
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 30 mm breedte, uitgevoerd in Polyuret...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 30 mm breedte, uitgevoerd in Polyurethaan, Geschuimd. Het wiel is voorzien van Precisie kogellagers en heeft een naaflengte van 44 mm met een asgatdiameter van 8 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is ideaal voor gebruik in castoren en biedt een optimale combinatie van duurzaamheid en prestatie voor industriële toepassingen.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen