Wiel 200 mm
Duratech
Order number:
199830849
EAN:
4031582320060
Productnummer:
MOP 200x80-Ø40 HL90
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, voorzien van e...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, voorzien van een naaflengte van 90 mm en een asgatdiameter van 40 mm. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar, en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 9000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 4500 kg bij 6 km/h respectievelijk 5400 kg bij 4 km/h bedraagt. Dit wiel is ideaal voor gebruik in zwaar belaste castorapplicaties waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage