Wiel 200 mm
Novatech
Order number:
199839138
EAN:
4031582329605
Productnummer:
ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan voor optimale duurzaamheid en slijtagebestendigheid. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor een robuuste constructie. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers die een soepele rotatie en lange levensduur garanderen. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 560 kg bij 6 km/h of 700 kg bij 4 km/h is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse transporttoepassingen in industriële omgevingen.