Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een aluminium body en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h bedraagt deze 640 kg, terwijl bij 4 km/h een capaciteit van 800 kg wordt bereikt. Deze specificaties maken het Novatech wiel geschikt voor diverse industriële en commerciële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITP 200x50-Ø25
EAN
4031582319927
S4-materiaalnummer
199828098
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,41 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)