Wiel 200 mm
Novatech
Order number:
199861405
EAN:
4031582397932
Productnummer:
ITB 200x50-Ø35 HL54
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in Polyurethaan, Gegoten. Het wiel beschikt over een aluminium wielbody en is voorzien van Boren met Sleutelgat als lageruitvoering. De naaflengte bedraagt 54 mm met een asgatdiameter van 35 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij een snelheid van 6 km/h en 960 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het wiel geschikt is voor diverse transporttoepassingen in industriële omgevingen.