Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel beschikt over een aluminium lichaam en is voorzien van boren met sleutelgat als lageruitvoering. De naaf heeft een lengte van 54 mm en de asgatdiameter bedraagt 30 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij een snelheid van 6 km/h en 960 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het wiel geschikt is voor diverse transporttoepassingen in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITB 200x50-Ø30 HL54
EAN
4031582397963
S4-materiaalnummer
199861404
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
960 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
800 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,2 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
30 mm
Naaflengte
54 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
boring met spiebaan
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)