Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in Polyurethaan, Gegoten. Het wiel is voorzien van een aluminium wielnaf met een lengte van 54 mm en een asgatdiameter van 25 mm. De lager zijn uitgevoerd als Boren met Sleutelgat voor optimale bevestiging. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij een snelheid van 6 km/h en 960 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Novatech Wiel is ideaal geschikt voor gebruik in zwaar belaste castorapplicaties en biedt uitstekende prestaties in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITB 200x50-Ø25 HL54
EAN
4031582397956
S4-materiaalnummer
199861403
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
960 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
800 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,21 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
54 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
boring met spiebaan
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)